TM3 模拟量 I/O 扩展模块

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的模拟量 I/O 模块及其完整名称和目录参考。

请参阅 Modicon TM3 模拟量 I/O 模块硬件指南

TM3 模拟量输入模块

下表显示了 TM3 模拟量输入扩展模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

精度

通道

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AI2H

16 位,或 15 位 + 有符号

2

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子排/5.08 毫米

TM3AI2HG

16 位,或 15 位 + 有符号

2

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子排/5.08 毫米

TM3AI4

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3AI4G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3AI8

12 位,或 11 位 + 有符号

8

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 到 20 mA 扩展型

4 到 20 mA 扩展型

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3AI8G

12 位,或 11 位 + 有符号

8

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 到 20 mA 扩展型

4 到 20 mA 扩展型

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3TI4

16 位,或 15 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3TI4G

16 位,或 15 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3TI4D

16 位,或 15 位 + 有符号

4

路输入

热电偶

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3TI4DG

16 位,或 15 位 + 有符号

4

路输入

热电偶

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3TI8T

16 位,或 15 位 + 有符号

8

路输入

热电偶

NTC/PTC

欧姆计

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3TI8TG

16 位,或 15 位 + 有符号

8

路输入

热电偶

NTC/PTC

欧姆计

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3 模拟量输出模块

下表显示了 TM3 模拟量输出模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

精度

通道

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AQ2

12 位,或 11 位 + 有符号

2

路输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子排/5.08 毫米

TM3AQ2G

12 位,或 11 位 + 有符号

2

路输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子排/5.08 毫米

TM3AQ4

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子排/5.08 毫米

TM3AQ4G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子排/5.08 毫米

TM3 模拟量混合输入/输出模块

下表显示了 TM3 模拟量混合 I/O 模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

精度

通道

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AM6

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

2

路输出

TM3AM6G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

路输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

2

路输出

TM3TM3

16 位,或 15 位 + 有符号

2

路输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔螺钉端子排/5.08 毫米

12 位,或 11 位 + 有符号

1

路输出

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

TM3TM3G

16 位,或 15 位 + 有符号

2

路输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔卡簧端子排/5.08 毫米

12 位,或 11 位 + 有符号

1

路输出

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA