TM3 安全 扩展模块

简介

下图列出了您的控制器支持的模块。

有关更多详细信息,请参阅《TM3 安全扩展模块 - 硬件指南》。

TM3 安全 模块

下表包含 TM3 安全模块,及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

功能

类别

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM3SAC5R

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAC5RG

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5R

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5RG

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5R

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5RG

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6R

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6RG

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

(1)   取决于外部接线

(2)   无监控启动