HMIRSP / HMIRSU / HMIRXO-RSO 机架式 iPC
有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
HMIRSP、HMIRSU 和 HMIRXO-RSO:Harmony Rack iPC Optimized、Universal 和 Performance。
软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。
HMIRSP 是 Performance Rack iPC。
HMIRSU 是 Universal Rack iPC。
HMIRXO-RSO 是 Optimized Rack iPC。
这些产品的工作电压为 100...240 Vac。
下表介绍了 Performance、Universal 和 Optimized Rack iPCs:
型号 |
处理器 |
USB |
串行口 |
以太网端口 |
其他接口 |
---|---|---|---|---|---|
HMIRSP |
Xeon E3-1225 3.2 GHz |
6 |
1 |
2 |
DVI 接口、 VGA 接口、 音频端口、 显示端口、 4 个 3.5" 热插拔硬盘托盘、 Slim 光驱、 7 个扩展 PCI/PCie 插槽、 2 个前置 USB。 |
HMIRSU |
i3-2120 dual core 3.3 GHz |
||||
HMIRXO-RSO |
HMIRXO: Celeron G540 HMIRSO: Celeron G8500 2.5 GHz |
4 |
DVI 接口、 VGA 接口、 音频端口、 显示端口、 2 个 3.5" 热插拔硬盘托盘、 2 个扩展 PCI/PCie 插槽、 Slim 光驱、 2 个前置 USB。 |