步骤 3.1:使用占位符引用

概述

若要引用通用库,请使用占位符引用。

使用库占位符,可让一个项目适用于可互换的目标设备或不同编译器版本。在向项目添加库时,请考虑使用占位符,而不使用具体的库版本。然后,将会根据占位符解析的有效定义,引用所需的库版本。

为获得最终有效的解析定义,将按升序来考虑以下位置。第 3 项具有最高优先级:

1.库配置文件,默认情况下在安装编程系统时提供,根据编译器的具体版本来定义占位符的解析。有关详细信息,请参见库配置文件描述

2.所设置的目标的设备描述,定义与设备特有的占位符解析(如果没有设备,则执行为占位符指定的缺省解析)。

3.占位符对话框,此对话框可从库管理器来访问,您可在其中特别针对项目来修改占位符的解析。

注意: 这是最终有效的解析。只有在经过仔细考虑后,才应将其修改。