简介

概述

项目和库本身都可以使用存储在另一个独立库中的外部功能。要使用这些功能,这些独立库必须在库管理器中作为引用库包括到项目中。项目(应用程序项目)或库(库项目)中使用的库所引用的库称为间接引用的库。这些间接引用的库在编译时自动包括,且无法在项目本身中使用。

根据使用的引用方法的不同,库版本修改的可能性和/或影响有所差异。例如,无法更改间接引用库版本。

而是通过不同的库管理机制来更改库版本。由于这些机制,同一个库版本在整个项目的引用中使用。

引用库的方式有多种:

o直接版本

o最新版本 

o占位符机制

o向前兼容库 (FCL)