库管理器的库更新选项卡让您能够配置用于存储新库或更新库的文件夹,以便简化更新过程。
您可以为 EcoStruxure Machine Expert 项目中的库执行更新搜索、安装和引用。在库管理器编辑器视图中,单击库更新选项卡。库更新选项卡中的菜单让您能够选择是否自动更新所引用的库。
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
在库管理器的库更新选项卡中,单击配置库来源。 结果:打开工具 > 选项 > 库更新对话框,其中显示了可用的库来源的列表。 |
2 |
单击添加,将文件夹添加到可用的库来源的列表中。 结果:打开库来源对话框。 |
3 |
输入新库来源的名称,然后浏览至网络中文件夹的位置。 |
4 |
选择选项搜索更新时包括子文件夹,以扩大您的搜索范围。 |
5 |
如果仅需要显示已发布的库,则选择选项只安装此来源的已发布库。 |
6 |
选择与已打开或已编译的库类型有关的首选项。 o首选已编译:如果库可用作已打开且已编译的库,则考虑已编译版本。 o首选打开:如果库可用作已打开且已编译的库,则考虑已打开的版本。 o仅已编译:考虑已编译的库。 o仅打开:考虑已打开的库。 |
7 |
单击确定。 结果:所选择的文件夹被添加到可用的库来源的列表。您回到库管理器的库更新选项卡。 |
为了验证新库或库更新是否位于指定文件夹中,单击库更新选项卡中的检查更新。
结果:扫描指定文件夹中是否包含新库更新,并在列表中显示结果:
更新过程中,考虑的是向前兼容库 (FCL)。非向前兼容库被忽略。
如果在文件夹中检测到的库拥有比引用库更新的版本,则此库被显示为库更新。
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
从库更新选项卡的已检测到的库列表中,选择要更新的库,或者单击全选按钮。 |
2 |
单击更新所选库按钮。 结果:库被更新或安装。所执行的步骤程序在消息视图中显示。 |