写入值

概述

缺省快捷方式:Ctrl+F7

通过调试 > 写入值命令写入值即意味着在下一个执行循环开始时,将控制器上的变量设置为定义的值。此命令可影响应用程序的所有变量以准备好写入。

注意: 默认情况下,可对项目的所有应用程序产生影响的命令写入值 [所有应用程序]不会插到任何菜单中(如果需要,请参见自定义对话框)。

注意: 另请参见用于永久设置定义值的强制值命令

若要准备用于写入的变量,请在在线模式下,在用于监视的以下位置之一定义所需的值:

o在项目中定义的监视视图中,其中包含要监视的变量的列表。

o相应编辑器的声明部分内的对象的在线视图中。

示例

步骤

动作

1

在在线模式下打开对象,例如,用 ST 编写的程序。

结果:在编辑器窗口的声明部分,可看到列在一个表中的可显示表达式。

2

单击准备值列中的相关字段,然后输入所需的值。

3

执行命令调试 > 写入值

结果:值将立即写入列的相应字段中,这意味着该值已写入控制器。准备值字段将再次变空。

也可以在包含所需表达式的监视视图中写入值。

此外,还为当前强制变量提供了准备值对话框。通过此命令,还可定义要写入的新值。

如果在相应设备的通讯设置中启用了选项安全在线模式,则您必须在调用此命令后进行确认。