转到定义处

概述

当光标位于编辑器视图中的标识符上时,您可以使用(编辑 > 浏览)命令。它会在项目中浏览以找到包含相应 POU 或变量的定义的行或 POU,并在编辑器视图中打开相应 POU。如果定义位于项目中的一个已编译库中,则将在库管理器编辑器中打开相应 POU。

该命令对应于 EcoStruxure Machine Expert 早期版本中提供的缩放(到 POU)命令,可在离线和在线模式下使用。如果适用,将打开(选择在线状态)对话框。通过此对话框,您可以决定是打开 POU 的在线视图还是离线视图,以及(对于函数或功能块实例)是要查看实例还是实现。

示例

以下 POU 包含一个函数实例定义 (fbinst)、一个程序调用 (prog_y) 和一个函数调用 (fbinst.out):

VAR
 fbinst:fb1;
 ivar:INT;
END_VAR
prog_y();
ivar:=prog_y.y;
res1:=fbinst.out;

如果将光标放在 prog_y 上,则该命令将在编辑器视图中打开程序 prog_y

如果将光标放在 fbinst 上,则该命令将光标设置到声明窗口的行 fbinst:fb1; 上。

如果将光标放在 out 上,则该命令将在编辑器视图中打开功能块 fb1