插入线圈

概述

快捷方式:Ctrl+A

FBD/LD/IL > 插入线圈命令用于插入与之前的线圈并行的线圈

如果标记的位置触点与线圈之间的连接,则新线圈将作为最后一个线圈插入。如果标记的位置是线圈,则新线圈将直接在其上方插入。

默认情况下,将为该线圈分配文本 ???。通过单击此文本,可以将其更改为所需的变量。为此,您也可以使用输入助手

有关输入地址、变量名称的换行符以及每个线圈的注释的方法,请参见 FBD、LD 和 IL 编辑器的 Options 对话框的说明。