插入分支

概述

快捷方式:Ctrl+V

FBD/LD/IL > 插入分支命令可将当前执行在 FBD/LD 中的网络内进行分支。

当前行将拆分为两个子网络。 将在当前直线的下面画出一条附加直线。在在线模式下,分支点后面的两个子网络将从上到下依次执行。

如果从工具箱或该网络内的另一个位置拖动分支元素,则可能的插入位置将由灰色的位置标识来指示。

可以在以下位置插入分支:

o在未位于子网络中的运算块的输入连接器处

o在某个运算块的输出连接器处(光标位置 4),条件是该连接器未连接(包括间接连接)到子网络内另一个运算块的输入。

o在触点与线圈之间的连接器处(光标位置 10

o在触点处(光标位置 8

不能在 ORed 触点组内部以及多个分配组内部插入分支。

每个子网络都有自己的标识,即一个竖直的矩形符号,它用作可能的光标位置 11,用于选择子网络。

FBD 网络中的子网络标识

G-SE-0030838.1.gif-high.gif

 

 

每个子网络都可以获得其他分支(从而可获得多个分支),这样在主网络中就可能存在广泛派生的子网络结构。若要向现有分支添加新分支,请参见命令:在上面插入分支在下面插入分支

有关子网络中分支的详细信息,请参见 FBD/LD/IL 中的分支/暂停

IL 编辑器中未提供此命令。包含分支元素的网络不能转换为 IL。

注意: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。