导入 / 导出 Vijeo-Designer 项目

概述

通过导入 Vijeo-Designer 项目命令,可将 Vijeo-Designer 项目导入 EcoStruxure Machine Expert 项目。

通过导出 Vijeo-Designer 项目命令,可从 Vijeo-Designer 项目导出 EcoStruxure Machine Expert 项目。

不管 HMI 数量是多少,都只创建一个 EcoStruxure Machine Expert 项目。

注意: 导入的 Vijeo-Designer 项目将替换 EcoStruxure Machine Expert 项目的现有 HMI 应用程序(如果有)。

将 Vijeo-Designer 项目导入到 EcoStruxure Machine Expert 中

要将现有 Vijeo-Designer 项目导入 EcoStruxure Machine Expert 项目,请执行以下操作:

步骤

动作

1

在 EcoStruxure Machine Expert 中,打开文件菜单,然后选择导入 Vijeo-Designer 项目... 命令。

结果:显示浏览对话框。

2

浏览至包括要导入的 Vijeo-Designer 项目的文件夹,选择 VDZ 文件,然后单击打开

结果:选定的 Vijeo-Designer 项目与已存在的 EcoStruxure Machine Expert 项目合并。

从 Vijeo-Designer 导出 EcoStruxure Machine Expert 项目

要从 Vijeo-Designer 项目导出 EcoStruxure Machine Expert 项目以创建单个 VDZ 文件,请执行以下操作:

步骤

动作

1

在 EcoStruxure Machine Expert 中,打开文件菜单,然后选择导出 Vijeo-Designer 项目... 命令。

结果:显示浏览对话框。

2

浏览至要保存导出的 VDZ 文件的文件夹,然后单击保存

结果:提取的 Vijeo-Designer 项目保存为 VDZ 文件,可以使用 Vijeo-Designer 打开。

注意: VDZ 文件仅包含从 Vijeo-Designer 应用程序导出的 HMI 应用程序组件。设备的控制元素不使用 VDZ 文件格式存储。

对于 HMI 控制器,可使用项目 > 导出...项目 > 导入... 命令单独导出和重新导入这些应用程序组件(如 POU、任务、符号配置)以及现场总线设备。