导入...

概述

使用项目 > 导入... 命令,可以导入一个或多个以 XML 格式的导出文件形式提供的一个或多个对象。

将会显示用于浏览这种文件的对话框。默认情况下,过滤器已设置为扩展名为 .export 的文件。您可通过执行命令导出...来导出项目中的对象以创建导出文件。

选择所需的导出文件,并在导入对话框打开时,选择导航器中要插入导入对象的位置。对象列表仅显示可在该位置插入的对象。

导入的对象被添加到已打开的项目。如果已经存在名称相同的对象,则会显示消息,提示您决定是否应覆盖这些对象。

注意: 如要导入 DTM,请右键单击设备树中的设备节点,然后单击高级配置。从上下文菜单中执行导入 DTM 命令。