插入前关联动作/插入后关联动作

插入前关联动作

SFC 编辑器 > 插入前关联动作命令在 SFC 编辑器中用于将一个动作与一个步相关联。

选择所需的步,然后执行该命令。将在步运算块的右侧插入动作运算块。

如果已有一个或多个动作与一个步相关联,则将如下放置新动作元素:

o如果在执行插入命令时已选择步,则作为该步的第一个动作(上面位置)。

o直接放在执行插入命令时选择的动作的前面。

动作运算块的左侧包含动作限定符,缺省为 N。在右侧,输入动作名称。 为此,请单击该字段以打开编辑框。 项目中必须已提供此动作。若要创建新动作,请参见添加对象命令

也可以在线编辑限定符。关于有效的限定符,请参见SFC 中的动作限定符一章。

与步关联的动作

G-SE-0030861.2.gif-high.gif

 

1   动作 act2 与步 1 关联。

2   步 1 关联的动作。

3   之后关联的新动作。

插入后关联动作

SFC 编辑器 > 插入后关联动作命令在 SFC 编辑器中用于将其他动作关联到某一步现有动作的后面。

插入前关联动作命令的区别是,通过命令 Insert...after 命令,新动作不会放置在动过列表的第一个位置,而是放置在动作列表的最后一个位置。它不会放置在此列表中当前选定动作的上面,而是放置在其下面。