添加出口动作

概述

添加出口动作可打开添加出口动作对话框,让您能够定义新出口动作。根据工具 > 选项 > SFC 编辑器对话框默认插入法的设置,会显示一个对话框,提示您选择新步的复制模式。

添加出口动作

如要添加新出口动作,请执行以下步骤:

步骤

动作

结果

1

执行命令 SFC > 添加出口动作

缺省情况下,会显示一个对话框,提示您选择新操作的复制模式。

2

选择一个复制模式,然后单击确定

添加出口动作对话框随即打开。

有关更多信息,请参阅选择步操作的复制模式

3

输入新步的名称,比如 Step0_exit,从实现语言列表中选择结构化文本 (ST),然后单击添加

o新节点 Step0_exit 会自动插入到应用程序树中 SFC POU 节点的下方。

oST 编辑器随即打开,让您能够对在激活 Step0 之后执行过一次的语句编程。

4

关闭 Step0_exit 编辑器。

oSFC 编辑器中的 Step0 块现在在右下角标有 X。双击此标记,可打开 ST 编辑器。

oStep0_exit 在步的属性中成为了特殊 > 操作 > 出口动作

如果复制粘贴 Step0 块,被复制的步中也会有相同的出口动作,新步也会调用相同的操作。