通过工具 > 自定义对话框的菜单选项卡,可以定义菜单的结构和命令。
随即显示所定义的菜单、子菜单和分配的命令。菜单/子菜单标题由图标 加以指示。在 EcoStruxure Machine Expert 菜单中显示时,相应的命令和子菜单将以相同的自上而下的顺序在下面缩进列出。可用分隔行将它们分隔开。
有下列按钮可用:
按钮 |
描述 |
---|---|
添加命令... |
在菜单结构框中,请选择要在其上方插入新命令的行,然后单击添加命令... 按钮。 在添加命令...对话框中,选择要添加的命令,然后单击确定进行确认。 |
添加分隔符 |
单击此按钮可在菜单结构框中所标记的命令的上方插入一个分隔行。 |
添加弹出菜单... 编辑弹出菜单... |
在菜单结构框中,选择要在其上方插入新弹出菜单的行。 单击按钮添加弹出菜单...,可在所选择的行前面插入新弹出菜单。选择弹出菜单,然后单击编辑弹出菜单...以对其进行编辑。编辑弹出菜单对话框让您能够以各种语言定义或修改菜单标题。 |
复位 |
单击此按钮,可将菜单复位成缺省设置。 |
加载... 保存... |
可以将设置保存到外部文件 (<文件名>.opt.menu) 或从先前保存的设置重新加载。 |
在第一个文本字段中,可以输入新弹出菜单的缺省文本。单击添加语言 > 按钮可添加新语言。添加新语言后,可在表中输入与该语言相关的文本。单击文本条目可对其进行修改。
如果已分配至少一个命令,则会在菜单栏中显示新弹出菜单。菜单标题将用当前设置的用户界面语言显示,前提是已为该语言定义本地化文本。