如果在 cam 运动编辑器处于活动/显示状态时启用了 EcoStruxure Machine Expert 中的在线模式,则 cam 运动编辑器也会切换到在线模式,但仍显示离线数据。
只要启用了在线模式,就无法修改 cam 图的值:
o无法选择分段。
o无法修改分段数据。
o无法将变量指定作为目标。
o无法修改轴图分配。
但您可以选择不同的选项卡来显示 cam 图的离线信息。
在处于在线模式的同时选择另一个 cam 运动编辑器时,将显示相应 cam 数据结构的离线数据。
cam 运动编辑器支持在线更改功能。
在将 cam 数据结构下载到控制器之后,只要切换到离线模式,就可以编辑各分段。
在切换回在线模式时,会检测修改,并提示您决定是否要登录并执行在线更改。如果单击确定进行确认,将更新 cam 数据结构。
如要使修改生效,必须将 FB_MultiCam / MC_Cam_ID 功能块切换到相应的模式,以纳入修改后的 cam 数据结构。
为此,您可以通过调试 > 强制值命令来设置输入参数(如 iq_xNewCam...)。有关更多信息,请参阅 CommonMotionType 库指南中 PD_PacDriveLib 或 FB_MultiCam / MC_Cam_ID 中的 FB_MultiCam 说明。