由 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 执行的任务
Logic Builder 让您能够执行逻辑编程,并将设备添加到 EcoStruxure Machine Expert 项目。
为了帮助您执行该任务,它提供以下功能:
o控制器、HMI 和 iPC、设备和模块、Diverse 的单独硬件目录视图可让您通过简单的拖放操作将硬件设备添加至项目。它还允许您使用设备模板和功能模板。
o变量、资产、宏、工具箱、库的单独软件目录视图可让您通过简单的拖放添加不同类型的软件元素。例如资产视图可让您创建和管理自己的功能块。
要仅显示正在执行的任务的相关视图,EcoStruxure Machine Expert 为硬件配置、软件配置和在线模式提供了单独的透视图。您可根据自己的需求修改这些缺省透视图,并用自己最常用的视图创建自己的透视图。
Logic Builder 提供不同的方式(例如生成、全部生成或全部清除)来生成您的 EcoStruxure Machine Expert 项目。
Logic Builder 提供扫描功能,用于检测以太网中的可用控制器。它支持与控制器通讯时可使用的不同协议。
在建立通讯之后,可将应用程序下载至控制器,或从控制器上载。可启动和停止控制器上的应用程序。
Logic Builder 在线和监视功能可让您执行以下任务:
o程序代码和监视视图中值的在线监视
o执行在线修改
o跟踪的在线配置
o在线监视跟踪
o通过于在线模式下使用内置的可视化与您的机器互动来进行诊断和测试
o读取控制器和设备的状态
o通过使用调试功能检测潜在编程逻辑错误