监控

概述

在线模式下,有各种显示控制器中对象的当前值的可行方式。

o在线模式下,您可查看程序编辑器屏幕中对象的值。有关详细信息,请参阅相应编辑器的说明。

o您可查看声明编辑器在线视图中的对象值。有关详细信息,请参阅声明编辑器的说明。

o您可通过命令监视,在列表中独立地查看对象。有关详细信息,请参阅监视视图/监视列表编辑器的说明。您可通过选择变量并从上下文菜单执行命令 Add watchlist 在监视视图中插入变量。

o您可通过跟踪采样查看值:记录并显示控制器中的变量值。有关详细信息,请参阅跟踪对象功能的说明。

o请查看配方中包含的对象值:用户定义的用于在控制器上写入和监视这些变量的变量集。请参阅配方管理器的说明。

有关监视在 POU 或功能块下面插入的属性的信息,请参阅属性一章。

有关监视功能调用的信息,请参阅属性监控一章。

注意: 如果值无效(例如计算负数的平方根后的结果),则结果可能显示为 NaN(非数字)或 INF(无限值),具体取决于操作、对象和特定控制器平台。查询您的控制器对应的编程指南,了解详细信息。