不允许从较大的类型隐式转换为较小的类型(例如,从 INT 到 BYTE 或从 DINT 到 WORD)。为此,必须执行特殊的类型转换。基本上可以在任何基本类型之间转换。
包含类型的转换:<elem.type1>_TO_<elem.type2>
包含过载的转换:TO_<elem.type2>
注意: 在 ...TO_STRING 转换中,字符串以左对齐形式生成。如果字符串定义过短,则从右侧剪切。
支持以下类型转换:
oTRUNC(转换成 DINT)
oANY_NUM_TO_<数值数据类型>