应用程序

 

应用程序

概述

应用程序是一组对象,在特定硬件设备(控制器)上运行控制器程序的特定实例时需要用到。为此,将在应用程序树全局节点下管理的独立对象实例化并分配至设备。这符合面向对象的编程的概念。但是,您也可使用纯粹特定于应用程序的 POU

应用程序由应用程序树中的应用程序对象表示。在应用程序条目下面,插入定义应用程序资源集的对象。

每个控制器可使用一个应用程序。不能添加更多应用程序。

每个应用程序有任务配置部分,用于控制程序(POU 实例或特定于应用程序的 POU)的运行。此外,它可具有分配的资源对象,例如全局变量列表、库等。这些对象与应用程序树全局节点下管理的对象不同,只能用于特定应用程序和子对象。有关规则请参阅设备树中排布和配置对象的说明

注意事项

在准备通过目标设备(控制器或仿真目标)上的应用程序登录时,执行两个检查:控制器中当前是什么应用程序?控制器中应用程序的参数是否匹配 EcoStruxure Machine Expert 中应用程序的参数?在该情况下,会出现相应的信息指示不匹配并提供继续操作的一些方法。您也可删除控制器中的应用程序。有关更多详细信息,请参阅登录命令的说明。