如要启动记录过程,需要使用趋势记录类型的已配置对象。
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
启动控制器。 |
2 |
选择包含趋势记录的应用程序,然后执行命令应用程序 > 登录。 |
3 |
启动应用程序。 |
在停止控制器或执行下载(执行在线修改命令)之前,先停止趋势记录过程,以便将趋势数据保存到数据库。
注意 |
数据丢失 |
在将控制器从运行状态更改为其他状态之前,应先停止趋势功能,并保存趋势数据。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
前提条件:已执行趋势配置。
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
双击趋势对象。 结果:趋势记录编辑器随即打开。 |
2 |
选择配置树视图顶部的节点。 结果:对话框右侧显示记录设置。 |
3 |
将布尔变量分配到记录条件字段。 此布尔变量控制数据的记录。 |
4 |
选择包含趋势记录的应用程序,然后执行命令应用程序 > 登录。 |
5 |
启动应用程序。 |