趋势记录能够实现长期数据采集。借助趋势记录,能够获取 IEC 变量的值并将其持久保存在数据库中。历史数据会被保留,这样就能够从数据中读取趋势。数据库位于控制器上,在运行时填入。趋势数据可以通过可视化来显示,可视化能够读出数据库并显示记录。
根据记录的数据量以及控制器的性能,在一定次数的趋势记录操作之后,可能发生超时。这会被检测为异常错误。
在停止控制器或执行下载(执行在线修改命令)之前,先停止趋势记录过程,以便将趋势数据保存到数据库。
注意 |
数据丢失 |
在将控制器从运行状态更改为其他状态之前,应先停止趋势功能,并保存趋势数据。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
并非所有支持的控制器都支持该功能。 查询您的控制器对应的编程指南,查看其是否支持趋势记录。