变量类型

概述

本章提供了有关下列变量类型的更多信息:

oVAR 本地变量

oVAR_INPUT 输入变量

oVAR_OUTPUT 输出变量

oVAR_IN_OUT 输入和输出变量

oVAR_GLOBAL 全局变量

oVAR_TEMP 临时变量

oVAR_STAT 静态变量

oVAR_EXTERNAL 外部变量

oVAR_INST 实例变量

本地变量 - VAR

在关键字 VAR 与 END_VAR 之间,POU 的所有本地变量都已声明。这些本地变量没有任何外部关连;也就是说,无法从外部写入。

请考虑向 VAR 添加属性的可能性。

示例

VAR
 iLoc1:INT; (* 1. Local Variable*)
END_VAR

输入变量 - VAR_INPUT

在关键字 VAR_INPUT 与 END_VAR 之间,充当 POU 的输入变量的所有变量都已声明。这意味着,在调用位置中,变量值可以与调用一起提供。

请考虑添加属性的可能性。

示例

VAR_INPUT
 iIn1:INT (* 1. Inputvariable*)
END_VAR

输出变量 - VAR_OUTPUT

在关键字 VAR_OUTPUT 与 END_VAR 之间,充当 POU 的输出变量的所有变量都已声明。这意味着,这些值将被被移动到进行调用的 POU。

请考虑向 VAR_OUTPUT 添加属性的可能性。

示例

VAR_OUTPUT
 iOut1:INT; (* 1. Outputvariable*)
END_VAR

函数和方法中的输出变量:

根据 IEC 61131-3 草案 2,函数(和方法)可以具有额外输出。您可以在函数调用中分配这些输出,如以下示例中所示。

示例

fun(iIn1 := 1, iIn2 := 2, iOut1 => iLoc1, iOut2 => iLoc2);

输出和输出变量 - VAR_IN_OUT

在关键字 VAR_IN_OUT 与 END_VAR 之间,充当 POU 的输入和输出变量的所有变量都已声明

注意: 借助于 IN_OUT 类型的变量,已传输变量的值将更改(作为指针传输,即,按引用调用)。这意味着,此类变量的输入值不能是常量。因此,即使是功能块的 VAR_IN_OUT 变量也无法通过 <FBinstance>.<InOutVariable> 来直接从外部读取或写入。

注意: 请勿向功能块的 BOOL 类型 VAR_IN_OUT 参数分配位类型符号(如,位于此类位类型地址上的 %MXaa.b 或 BOOL 变量)。如果检测到任何此类分配,则在消息视图中将其报告为编译错误。

示例

VAR_IN_OUT
 iInOut1:INT; (* 1. Inputoutputvariable *)
END_VAR

全局变量 - VAR_GLOBAL

您可以作为全局变量来声明在工程中已知的正常变量、常量、外部变量或剩余变量。要声明全局变量,请使用全局变量列表 (GVL)。可以通过执行添加对象命令(默认情况下是在工程菜单中)来添加 GVL。

请在关键字 VAR_GLOBAL 和 END_VAR 之间以本地方式声明变量。

请考虑向 VAR_GLOBAL 添加属性的可能性。

以句点开头的变量将被识别为全局变量,例如,.iGlobVar1

有关多次使用变量名称、全局范围操作符 dot (.) 以及命名空间的详细信息,请参阅全局范围操作符一章。

全局变量只能在全局变量列表 (GVL) 中声明。GVL 用来管理工程中的全局变量。可以通过执行添加对象命令(默认情况下是在工程菜单中)来添加 GVL。

注意: 如果在 POU 中以本地方式定义的某个变量与某个全局变量同名,则该变量在 POU 中优先。

注意: 全局变量是在 POU 的本地变量之前进行初始化。

临时变量 - VAR_TEMP

该功能是对 IEC 61131-3 标准的扩展。

临时变量在每次调用 POU 时都进行(重新)初始化。VAR_TEMP 声明仅能在程序和功能块中使用。这些变量也只能在程序 POU 或功能块的主体中访问。

请在关键字 VAR_TEMP 和 END_VAR 之间以本地方式声明变量。

注意: 您可以使用 VAR_TEMP 代替 VAR,以减少 POU 需要的存储器空间(例如,在只是临时使用变量的情况下,降低功能块中的存储器空间)。

静态变量 - VAR_STAT

该功能是对 IEC 61131-3 标准的扩展。

静态变量可以在功能块、方法和函数中使用。请在关键字 VAR_STAT 和 END_VAR 之间以本地方式声明静态变量。静态变量是在首次调用各自 POU 时进行初始化。

如同全局变量一样,静态变量在用于声明静态变量的 POU 退出之后,不会丢失其值。静态变量在用于声明静态变量的 POU 之间共享(例如,多个功能块实例、函数或方法共享相同的静态变量)。例如,静态变量在功能中可以用作函数调用次数的计数器。

请考虑向 VAR_STAT 添加属性的可能性。

外部变量 - VAR_EXTERNAL

外部变量是指导入 POU 的全局变量。

请在关键字 VAR_EXTERNAL 和 END_VAR 之间以及在全局变量列表 (GVL) 中,以本地方式声明外部变量。该声明和全局声明必须相同。如果全局变量不存在,则会显示一条消息。

注意: 不需要将变量定义为外部变量。提供这些关键字是为了保持与 IEC 61131-3 的兼容性。

示例

VAR_EXTERNAL
 iVarExt1:INT; (* 1st external variable *)
END_VAR

实例变量 - VAR_INST

如果利用 VAR_INST 属性将方法的变量声明为实例变量,则此变量不会存储在方法堆栈上,而是存储在功能块实例的堆栈上。因此,它的行为与功能块实例其他变量的行为相似,并且在方法被调用时,不被初始化。

VAR_INST 变量仅允许用在方法中。您只能在方法中访问这样的变量。属性(如 CONSTRETAIN)不允许用在声明中。变量的值可以在方法的声明部分中受到监视。

示例

METHOD meth_last : INT
VAR_INPUT
  iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
  iLast : INT := 0;
END_VAR
meth_last := iLast;
iLast := iVar;