Device Type Manager (DTM) 安装

概述

特定于设备的软件组件被称为 Device Type Manager (DTM),它随设备一起由设备制造商提供。

EcoStruxure Machine Expert 中的 DTM 安装由两个步骤组成:

o使用 EcoStruxure Machine Expert 在 PC 上安装 DTM。这使得 DTM 能够被 EcoStruxure Machine Expert 检测到。

o在 EcoStruxure Machine Expert 的设备存储库中导入 DTM。

在 PC 上安装 DTM

EcoStruxure Machine Expert 软件交付时包含了一组基本的 DTM,可以使用 Machine Expert Installer 在 EcoStruxure Machine Expert 软件安装期间安装。

您也可以从 www.schneider-electric.com 下载其他 Schneider Electric DTM。

请求助 DTM 供应商以在 PC 上安装第三方 DTM。

注意: DTM 可以安装到运行 EcoStruxure Machine Expert 的 PC,也可以通过访问开始 > 控制面板 > 添加或删除程序窗口进行卸载。

在 PC 上卸载 DTM

如果之前是使用 Machine Expert Installer 安装的 DTM,则必须使用 Machine Expert Installer 卸载 DTM。如果您不是使用 EcoStruxure Machine Expert 配置管理器安装的 DTM,则必须使用开始 > 控制面板 > 添加或删除程序窗口卸载该 DTM。