TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface 能够经由 TM5 数据传输器电子模块 (TM5SBET7) 兼容 TM7 扩展模块。
扩展 I/O 的范围包括:
oTM7 数字量 I/O 功能块
oTM7 模拟量 I/O 功能块
数字量或模拟量输入功能块可将测量的值(电压、电流)转换为控制器可处理的数值。
数字量或模拟量输出功能块可将控制器内部数值转换为电压或电流。
模拟量温度功能块可将温度测量值转换为控制器可处理的数值。对于温度测量,温度功能块将返回测量的值(以 0.1 °C (0.18 °F) 为步长值)。
配电功能块 PDB 用于管理各个 I/O 功能块的电源。PDB 为 TM7 电源总线供电。
注意: TM7 I/O 功能块与电源电缆、TM7 总线电缆和 I/O 电缆关联。
下表列出了数字量功能块:
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
---|---|---|
8 路输入 |
24 Vdc/7 mA |
|
16 路输入 |
24 Vdc/7 mA |
|
16 路输入 |
24 Vdc/7 mA |
|
8 路输出 |
24 Vdc/2 A |
|
8 路输入 8 路输出 |
24 Vdc/4.4 mA 24 Vdc/0.5 A |
|
16 路输入 16 路输出 |
24 Vdc/4.4 mA 24 Vdc/0.5 A |
|
16 路输入 16 路输出 |
24 Vdc/4.4 mA 24 Vdc/0.5 A |
|
1. I/O 可单独配置为输入或输出。 |
下表列出了模拟量功能块:
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
---|---|---|
4 路输入 |
-10...+10 Vdc |
|
4 路输入 |
0...20 mA |
|
4 路输出 |
-10...+10 Vdc |
|
4 路输出 |
0...20 mA |
|
2 路输入 2 路输出 |
-10...+10 Vdc -10...+10 Vdc |
|
2 路输入 2 路输出 |
0...20 mA 0...20 mA |
下表列出了模拟量温度输入功能块:
型号 |
通道数 |
传感器类型 |
---|---|---|
4 路输入 |
PT100/1000 KTY10-6/84-130 |
|
4 路输入 |
热电偶 J、K、S |
可在控制器中嵌入的 I/O 独立于采用 I/O 扩展的形式添加的 I/O。程序中的逻辑 I/O 配置应与系统的物理 I/O 配置匹配,这十分重要。如果对 I/O 扩展总线添加或删除任何物理 I/O,或根据控制器型号,对控制器进行添加或删除操作(以扩展板的形式),则必须更新应用程序配置。这也适用于安装中包含的任何现场总线设备。否则,扩展总线或现场总线可能不再正常工作,而控制器中可能存在的嵌入式 I/O 会继续操作。
|
意外的设备操作 |
每次添加或删除 I/O 总线上任何类型的 I/O 扩展,或添加或删除现场总线上的任何设备时,都需更新程序配置。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |