EnhancedStatus - 功能描述

概述

类型:

功能块

最低适用版本:

V2.0.3.0

G-SE-0075881.2.png

 

 

功能描述

功能块 EnhancedStatus 提供电机的热信息。

接口

输入

数据类型

描述

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

TeSys island 设备引用

i_xExecute

BOOL

在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDoneq_xErrorq_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

对 TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。

输出

数据类型

描述

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResultq_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

以数字值的形式提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg 

STRING[30]

以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。

q_xBusy

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。

q_xDone

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。

q_iMotorTemperature

INT

指示电机温度,标度单位为 0.1 °C。

取决于温度传感器类型,范围为:

o–200...850°C (–328...1562°F)(对于 PT100)

o–200...600°C (–328...1112°F)(对于 PT1000)

o-60...180°C (-76...356°F)(对于 NI 100/1000)

q_usiSILGroup

USINT

指示 SIL 组的编号。

q_usiThermalCapacityUsed

USINT

提供已使用的电机热容量百分比 (%)。

q_aetAlarmMsg

ARRAY OF ET_AlarmMessage

基于已激活的保护功能列出的报警消息。

q_aetTripMsg

ARRAY OF ET_TripMessage

基于已激活的保护功能列出的脱扣消息。

q_uiTimeToTrip

UINT

估计时间,即,鉴于电流状况,估计多长时间后发生热过载脱扣。

(单位:s)

q_uiTimeToReset

UINT

能够复位热过载脱扣之前要等待的估计时间。

(单位:s)

q_wPredictiveAlarmStatus

WORD

聚合预测报警状态位的寄存器。