类型: |
功能块 |
最低适用版本: |
V2.0.3.0 |
功能块 ReadAlarmCounters 返回报警计数器并复位所选 avatar 的所有报警计数器。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
i_xExecute |
BOOL |
在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDone、q_xError、q_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为。 |
i_sAvatarName |
对 TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。 |
|
i_xResetAlarmCntrs |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则所有报警计数器被复位。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
q_xBusy |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。 |
q_xDone |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。 |
q_uiOverloadCntr |
UINT |
与热过载保护有关的报警计数器。 |
q_uiJamCntr |
UINT |
与堵转保护有关的报警计数器。 |
q_uiUndercurrentCntr |
UINT |
与欠流保护有关的报警计数器。 |
q_uiOvercurrentCntr |
UINT |
与过流保护有关的报警计数器。 |
q_uiPhaseUnbalancedCntr |
UINT |
与相不平衡保护有关的报警计数器。 |
q_uiGroundCurrentCntr |
UINT |
与接地电流保护有关的报警计数器。 |
q_uiMotorOverheatCntr |
UINT |
电机过热事件计数器。 |
q_uiAlarmsCntr |
UINT |
与保护有关的报警计数器。 |