类型: |
功能块 |
最低适用版本: |
V2.0.3.0 |
功能块 SystemEnergyBasic 返回系统 avatar 的电能信息。复位系统 avatar 的电能寄存器。设置系统 avatar 的电能预设值。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
i_xExecute |
BOOL |
在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDone、q_xError、q_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为。 |
i_xResetReactiveEnergy |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiReactiveEnergy 的值被复位。 |
i_xResetActiveEnergy |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiActiveEnergy 的值被复位。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
q_xBusy |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。 |
q_xDone |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。 |
q_udiActiveEnergy |
UDINT |
电能监测已启用的系统中所有 avatars 的总有功电能值。 (单位:Wh) |
q_udiReactiveEnergy |
UDINT |
电能监测已启用的系统中所有 avatars 的总无功电能值。 (单位:Wh) |
q_udiToUActiveEnergyChannel1 |
UDINT |
通道 1: 返回在通道处于启用/激活状态时累计的 ToU(使用时间)总有功电能值。 |
... |
... |
... |
q_udiToUActiveEnergyChannel4 |
UDINT |
通道 4: 返回在通道处于启用/激活状态时累计的 ToU(使用时间)总有功电能值。 |