SystemVoltageEnhanced - 功能描述

概述

类型:

功能块

最低适用版本:

V2.0.3.0

G-SE-0075851.2.png

 

 

功能描述

功能块 SystemVoltageEnhanced 返回并复位系统 avatar 的增强型电压寄存器。

接口

输入

数据类型

描述

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

TeSys island 设备引用

i_xExecute

BOOL

在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDoneq_xErrorq_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为

i_xResetVltgDipCntr

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiResetVltgDipCntr 的值被复位。

i_xResetVltgSwellCntr

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiResetVltgSwellCntr 的值被复位。

输出

数据类型

描述

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResultq_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

以数字值的形式提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg 

STRING[30]

以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。

q_xBusy

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。

q_xDone

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。

q_stVltgDipRegister1

ST_VoltageRegister

电压暂降的最大电压量值。

q_stVltgDipRegister1 = 最新

(单位:V)

q_stVltgDipRegister2

电压暂降的最大电压量值。

...

q_stVltgDipRegister5

q_uiVltgDipCntr

UINT

电压暂降计数器

q_stVltgSwellRegister1

ST_VoltageRegister

电压暂升的最大电压量值(单位:伏特)。

q_stVltgSwellRegister1 = 最新

q_stVltgSwellRegister2

电压暂升的最大电压量值。

...

q_stVltgSwellRegister5

q_uiVltgSwellCntr

UINT

电压暂升计数器