下表描述了 Hour_Meter 功能块的输入引脚:
输入 |
数据类型 |
说明 |
---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
TRUE:自动模式启用 FALSE:禁用(出厂设置) |
i_xMan |
BOOL |
TRUE:手动模式启用 FALSE:禁用(出厂设置) |
i_xIn |
BOOL |
TRUE:阻止累积时间 FALSE:禁用(出厂设置) |
i_xRst |
BOOL |
TRUE:将输出设置回在输入 i_strPara 输入的预设值。 FALSE:禁用(出厂设置) (可选) |
i_xLock |
BOOL |
操作的互锁输入 TRUE:互锁处于活动状态 FALSE:无互锁。(出厂设置) (可选) |
i_xErr |
BOOL |
TRUE:外部检测到错误处于活动状态 FALSE:无外部检测到错误(出厂设置) |
i_xAckn |
BOOL |
用上升沿进行确认。 用于确认在输出 q_xErr 中指示的内部和外部检测到错误的输入。 |
i_strPara |
STRUCT Par_HM |
此功能块的参数结构。 |
i_dwCtrl |
DWORD |
从 HMI 进行交互的命令位 范围: 0...4294967295 请参考控制字位描述。 |