状态字
功能
下表描述了状态字:
位位置
说明
0
自动模式处于活动状态。
1
手动模式处于活动状态。
2
本地模式处于活动状态。
3
是打开还是关闭阀门取决于缺省位置。
4
阀门的缺省位置。
5
互锁信号处于活动状态。
6
来自已打开阀门的反馈信号。
7
来自已关闭阀门的反馈信号。
8
检测到错误处于活动状态。
9
无效操作模式检测到错误。
10
外部检测到错误。
11
缺少反馈检测到错误。
12
启用反馈监视。
13-15
未使用。