FB_UDPPeer - 方法 JoinMulticastGroup
加入多播组以接收消息。
通过发送 IGMP AddMembership 消息(互联网组管理协议)加入多播组以接收发送到该组地址的消息。
如果功能被成功执行,则 BOOL 返回值为 TRUE。如果返回值为 FALSE,则评估属性 Result。
注意: 为了接收多播消息,Bind 方法必须先与用于输入 i_sLocalIp 的空字符串一起使用,或者将该输出保持为未连接状态。
另请参阅实现示例。
输入 |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
i_sInterfaceIP |
STRING(15) |
- |
加入多播组的接口的 IP 地址。 |
i_sGroupIP |
STRING(15) |
- |
要加入的组的多播地址。 |