FB_EXCH:交换功能块

概述

下图显示了功能块 FB_EXCH 的引脚图:

G-SE-0033413.1.jpg

 

 

M221 控制器可以与 Modbus 从设备通信,也可以按字符模式 (ASCII) 发送/接收消息。

Twido 和 EcoStruxure Machine Expert - Basic 提供以下功能来进行通信:

oEXCH 指令,用于传输/接收消息

o交换控制功能块 (MSG),用于控制数据交换

TwidoEmulationSupport 库处理与功能块 FB_EXCH 的通信。此功能块使用 SEN.SEND_RECV_MSG 库的功能块 PLCCommunication。此功能块具有发送和接收用户定义的消息的功能,并且等待响应。

I/O 变量描述

下表描述了 TwidoEmulationSupport 库中功能块的输入变量:

输入

数据类型

描述

i_xExecute

BOOL

功能在上升沿开始。

i_xReset

BOOL

当前消息传输在上升沿停止,并且通信重新初始化。

i_byPort

BYTE

[1..3] 通信端口

1 = 串行端口 1

2 = 串行端口 2

3 = 以太网

i_pbyBuffer

POINTER TO BYTE

用于发送和/或接收缓冲器的指针。前 2 个字是控制字。

前 2 个字:4 个控制字节:

1.控制字节长度:长度字节包含以字节表示的传输表长度(最大 250 字节),如果需要接收,则其将在接收结束时被收到的字符数覆盖。

2.控制字节命令:[0..2]

0 = 仅传输

1 = 发送/接收

2 = 仅接收

3.控制字节 SndBytePosDiscard:不发送字节位置。

4.控制字节 RcvBytePosDiscard:废弃接收的字节位置。

i_uiLengthInByte

UINT

发送/接收缓冲器的长度 + 2 个控制字

i_xAsciiMode

BOOL

真 = 已配置 ASCII 模式。

假 = 已配置 Modbus TCP。

下表描述了 TwidoEmulationSupport 库中功能块的输出变量:

输出

数据类型

描述

q_xBusy

BOOL

如果功能正在执行,将 q_xBusy 设置为“真”。

q_xDone

BOOL

功能成功完成后,将 q_xDone 设置为“真”。

q_xError    

BOOL

当功能由于检测到错误而停止时,将 q_xError 设置为“真”。

q_etExchDiag

ET_ExchDiag

诊断代码.

q_sMsg

STRING [80]

诊断消息。

功能块 FB_EXCH 具有以下错误代码:

G-SE-0032392.1.gif-high.gif