USB 数据传输线 (XBT ZG935) - 安装 USB 驱动程序

重要信息

请按照下面所列步骤操作,以免损坏电缆连接器或单元。

o如果说明中没有指示,则不要连接 USB 数据传输线。

o将 USB 数据传输线连接到 PC 或单元时,请确保以 90˚ 的正确方向插入电缆连接器。

o断开电缆时,请捏住连接器部分而不是电缆本身。

o如果将电缆从安装时所指定的端口拔下并连接到其他端口,则操作系统将不会识别该新端口。因此,请确保始终使用安装时所指定的端口。

o如果安装未成功完成,请重新启动 PC 并退出所有驻留的应用程序,然后再重新安装软件。

 

注意: 必须先安装 Vijeo Designer,然后再安装 USB 驱动程序。

Windows 2000、XP 和 Vista 的安装过程

步骤

操作

1

将 Vijeo Designer 安装 CD-ROM 插入光驱。Vijeo Designer 的"安装"窗口应自动打开。如果没有自动打开,则从 Windows 的"开始"菜单中,单击"运行"并键入 x:\install.exe(其中,x 是您的 CR-ROM 盘符)。

2

在"安装"菜单中,选择 USB 驱动程序

3

从出现的窗口中选择您要安装的驱动程序。对于 XBT ZG935 USB 电缆,选择安装用于 XBTGT2000 系列及更高系列的 USB 驱动程序

4

将出现一个弹出窗口,指示驱动程序的安装成功。

5

将 USB 电缆连接到计算机。Windows 应自动检测该电缆并指出设备现在可供使用。

安装后的检查

步骤

操作

1

在目标计算机上,确保已将 USB 电缆物理连接到 USB 端口。

2

在 PC 上,确保已将 USB 电缆物理连接到 USB 端口。

3

在桌面上,右键单击我的电脑,然后单击属性

4

系统属性对话框中,选择硬件选项卡,然后单击设备管理器

5

在"设备管理器"中,USB 连接线 (XBT ZG935) 应显示在 USB 控制器的下方。

故障排除

问题/症状

解决方法

无法识别 USB 电缆。

请正确连接电缆,或重新启动 PC。此外,当连接 USB 集线器时,请确保将其直接连接到 PC 的 USB 端口。

出现过电流现象

即插即用功能不正常。

将 USB 电缆连接到 USB 集线器之后,无法使用 USB 电缆。

集线器提供的电源可能不足。请确保使用有源集线器。

将电缆直接连接到 PC 的 USB 端口。

安装完成后,当尝试通过"设备管理器"确认电缆状态时看到 ?

驱动程序安装不正确。请卸载驱动程序,然后重新安装。

卸载 USB 驱动程序

步骤

操作

1

在 Windows 任务栏中单击 USB 设备图标停止 USB 连接线,然后单击停止 USB 连接线 (XBT ZG935)(适用于 Windows 2000),或单击安全删除 USB 连接线 (XBT ZG935)(适用于 Windows XP)。

2

当出现安全删除硬件消息框时,将 USB 下载电缆拔下。

3

单击确定关闭消息框。