在将本设备安装到机柜或面板上之前,请先阅读以下说明。
安装本设备时,需要使用安装衬垫和安装扣件(螺钉安装扣件或弹簧夹)。
|
|
|
使用不当 |
|
不要将纸板显示架用于工业操作。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
将设备安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜(IP65 机柜)中。
注意: 该产品的保护级别可能与 ATEX 标签上显示的级别不同,因为 ATEX 标签上的值考虑了产品老化的因素。
旧的衬垫可能降低灰尘和滴漏抵抗性。建议每年或当出现明显划痕或脏污时更换衬垫。
垫圈有助于保持设备的防护等级(IP65、IP20),且有助于减小振动。
|
阶段 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
将设备安装到机柜或面板上之前,请检查确认已为其安放好安装垫圈。 |
|
2 |
长期使用的垫圈的表面上可能有划痕或污物,防尘防水性能可能会下降。请每年更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时更换。 |
|
3 |
请勿将安装垫圈的接缝处插入设备的拐角处。应将垫圈接缝处插入设备的凹槽的直向部分,到拐角为止。如果接缝处插入不正确,在接缝处被拉起时会造成安装垫圈脱落。 |
|
4 |
确保垫圈已插入面板底面,如下图所示:
|
|
|
|
缺少面板或机柜入口保护等级 |
|
o将安装衬垫正确插入凹槽中,如本文档所述。 o请勿拉扯衬垫。 o请勿将衬垫接缝插入凹槽的拐角。 o仅将衬垫接缝安装在设备底部的衬垫凹槽的直边上。 o确认衬垫上表面超出凹槽边沿大约 2.0 毫米(0.08 英寸)。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
阶段 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
检查安装面板或机柜的表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在面板的开孔处加上金属加固条以增强面板的稳固性。 |
|
2 |
面板厚度取决于设备的种类。根据所需要的面板强度确定面板的厚度: o1.6~5 毫米(0.06~0.2 英寸) (用于 XBT GT1005/2000) o1.6~10 毫米(0.06~0.4 英寸)(用于 XBT GT4000/5000/6000/7000) o1.6~6 毫米(0.06~0.24 英寸)(用于 XBT GK) |
|
3 |
确保工作环境温度和湿度均在指定范围内。(在机柜或机箱中安装设备时,“工作环境温度”是指机柜或机箱的内部温度。) |
|
4 |
请确保周围设备的散热不会导致本设备超出其标准工作温度。 |
|
5 |
在倾斜面板上安装设备时,面板表面的倾斜度不得超过 30°。
将设备安装在倾斜的面板上,且面板表面的倾斜度超过 30° 时,环境温度不得超过 40 °C (104 °F)。您可以使用强制空气冷却(风扇、空调)来确保工作环境温度不超过 40 ℃ (104 °F)。 |
|
6 |
垂直安装设备时,请正确安放,使电源插头也保持垂直。 |
|
7 |
当在符合类型 4 的环境中安装设备时,仅使用装箱单中提供的安装扣件即可(XBT GT 系列提供安装螺钉扣件,XBT GK 系列提供弹簧夹)。 |
|
8 |
为方便维护、操作及更好地通风,安装设备时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 毫米(3.94 英寸)的空隙,如下图所示:
|
|
|
|
弹簧式机械装置 |
|
不要在靠近面部的地方松开弹簧夹机械装置。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
|
|
在未固定的情况下设备不稳定 |
|
在安装或取下弹簧夹时,请确保设备在面板开孔中稳固。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意: 使用安装垫圈可以吸振和防潮。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将设备放置在平整的表面上,并使面板朝下。 |
|
2 |
请检查安装垫圈已稳妥地插入面板四周的垫圈凹槽中。 |
|
3 |
根据安装尺寸,在面板上开出大小合适的孔,用以安装设备。 |
|
4 |
将设备插入面板开孔。 |
|
5 |
根据面板厚度调整弹簧夹: o1.5 毫米(0.06 英寸)≤ 面板厚度 ≤ 4 毫米(0.16 英寸)(位置 1), o4 毫米(0.16 英寸)≤ 面板厚度 ≤ 6 毫米(0.23 英寸)(位置 2)。
|
|
6 |
通过用两个手指同时按顶部和底部来锁定弹簧夹。
|
|
7 |
拆除弹簧夹: o按压弹簧夹背面,将其解锁:
|
注意: 具有 NEMA 类型 4 保护的 XBT GK 系列需要使用弹簧夹。
|
|
|
在未固定的情况下设备不稳定 |
|
在安装或取下弹簧夹时,请确保设备在面板开孔中稳固。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将设备放置在平整的表面上,并使面板朝下。 |
|
2 |
请检查安装垫圈已稳妥地插入面板四周的垫圈凹槽中。 |
|
3 |
根据安装尺寸,在面板上开出大小合适的孔,用以安装设备。 |
|
4 |
将设备插入面板开孔。 |
|
5 |
将安装扣件插入设备左右两侧的插槽中,并将它们向背面滑动。如果扣件安装不正确,设备可能会移位或从面板中掉落:
|
|
6 |
请确保将安装扣件插入到安装扣件孔的凹槽内:
|
|
7 |
使用十字螺丝刀将每个螺钉扣件拧紧,将设备固定到位。需要 0.5 Nm (4.4 lb-in) 的力矩:
|
|
|
|
|
|
|
|
机箱破裂 |
|
|
拧紧螺钉扣件时,施加的扭矩请勿超过 以 0.5 Nm (4.4 in-lb) 的力矩。拧紧螺钉时,如果用力过度可能会损坏设备的塑料外壳。 |
|
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
|
|
|
注意: 具有 NEMA 类型 4 保护的 XBT GT 系列需要使用螺钉扣件。