工业指针,键盘,开关,指示灯

简介

除触摸屏面板外,XBTGK 与 XBTGH 设备还包含其它几个功能。XBTGK 设备自带工业指针装置和键盘。工业指针装置和键盘适用于触摸面板不适用的环境。例如,处理腐蚀性材料的操作员可能会由于其手指或手套上残留的物质而对显示屏造成损坏。指针和键盘提供了另一种对设备操作的方式。

工业指针装置

工业指针装置用于在显示屏上移动指针。当指针定位到某一对象之上时,用户可以单击此指针按键,以对该对象进行操作。从效果上来讲,使用指针点击对象与用手指直接点击显示屏上的对象完全相同。当指针位于激活的对象或区域上时会改变形状。

所有的 XBTGK 设备均具有两个指针按键。它们具有相同的效果。因此,您可以使用任何一个按键达到同样的效果,例如,在操作员惯用左手和惯用右手的情况下。

操作员可以通过以下四种方式之一对设备进行操作:

o仅限工业指针设备

o仅限触摸屏

o同时使用触摸屏与工业指针设备

o既不使用触摸屏,也不使用工业指针设备。只能通过功能键进行对设备的操作。

您可以在 Vijeo Designer 中设置对设备进行操作的方式。

键盘

除了功能键(静态和动态)外,XBTGK 设备附带一种字母数字键盘,用于方便操作员进行输入。该字母数字键盘由两部分构成:光标键和字母数字键。

光标键

描述

Backspace

G-NA-0014031.1.gif-high.gif

 

 

删除数据输入字段中光标所在位置左侧的数字。

Esc

将光标从数据输入区域处移开,但不更改原有的数值。

Enter

确认输入到数据输入字段中的数据。

Clr (Shift + Back Space)

将处于激活状态的数据输入区域内的所有内容删除。

系统 (Shift + Esc)

使用 (Shift + Esc) 可以打开系统配置面板,请参阅 Vijeo Designer 在线帮助。缺省情况下,此功能为禁用状态。

打印 (Shift + Enter)

使用 (Shift + Enter)可以拍下当前屏幕的快照,请参阅 Vijeo Designer 在线帮助中的屏幕快照功能。缺省情况下,此功能为禁用状态。

增加

G-NA-0014032.1.gif-high.gif

 

 

o将焦点从对象列表中的一个对象移至另一个对象

o增加或减少图形工具或对象中的变量值

o增加或减少数值输入字段中的数值

减少

G-NA-0014033.1.gif-high.gif

 

 

G-NA-0014034.1.gif-high.gif

 

 

将光标在数据输入字段中向左或向右移动。

G-NA-0014035.1.gif-high.gif

 

 

字母数字键

Shift + 键

描述

7ABC

7abc

每次按下该键,都将循环显示可用于该键的字符。可用字符取决于您正在编辑的字段的显示格式。例如,数字显示器支持十进制、十六进制、八进制和二进制显示格式。有关显示格式的详细信息,请参阅 Vijeo Designer 在线帮助。

8DEF

8def

9GHI

9ghi

4JKL

4jkl

5MNO

5mno

6PQR

6pqr

1STU

1stu

2VWX

2vwx

3YZ_

3yz_

+/-

+/-

0

0

.

.

微调

对于数据输入字段中的数值,使用编辑键盘上的递增键和递减键可以增减该值。微调功能用于控制数值增减的速率。下面的示例说明如何使用递增键进行微调,此示例对递减键也同样适用。

o每按一次递增按键,数值便增加1,直到达到下一个最低有效位。例如,按一下递增按键,数值由 2 增加到 3;再按一下按键,数值增加到 4;依此类推。

o按住该键不放,可以自动递增该值。该值将如前所述按最低有效位增加。

o继续按住该键:

o在递增 10 次后,该值将开始以 10 的倍数增加。例如,值 12 将增加到 22,再增加到 32,然后增加到 42,依此类推。

o再递增 10 次后,该值将以 100 的倍数增加。例如,值 112 依次变为 212、312、412,依此类推。

o继续再递增 10 次后,该值将以 1000 的倍数增加。例如,值 1112 依次变为 2112、3112、4112,依此类推。这是最高的递增速率。

o在达到数据输入指定的最大值后,递增键将无法继续使用。

o松开该递增键后,会恢复按 1 递增。再次按住该键可以重新启动微调功能。

LED

每个功能键都具有相应的 LED。这些 LED 的效果在应用程序中以编程的方式设定。例如,LED 可以启动闪烁用以突出显示选项或指示 PLC 设置的正在执行的操作。

LED 有以下三种点亮颜色:橙色、红色和绿色。

LED 可处于以下四种状态之一:关闭,点亮,闪烁 (大概 1 Hz),快速闪烁 (>1 Hz)。

开关按键

通过开关按键来打开/关闭 XBTGH 设备。

规格

开关按键输出接口

1 个 c 接点 (常开或常闭

额定电压:24 Vdc

最大额定电流:300 mA

操作按键

当按下 XBTGH 设备的操作按键时,只接受以下两种输入:点击画面与功能按键。

急停开关

XBTGH 设备上配有的急停开关引发触点输出。要将急停开关还原(锁住状态)时,请将开关前推或者按箭头方向旋转开关。急停开关符合安全级别 (ISO 13849-1)。

规格

急停开关输出接

按锁开关

3 个接点如下:

a 接点(常开):1 个

b 接点(常闭):2 个

额定电压:30 Vdc

最大额定电流:1 A

( 最小许容负载:5 Vdc,1 mA

适用标准:

oICE 60947-5-1

oEN 60947-5-1

oICE 60947-5-5

oEN 60947-5-5

oUL 508

oCSA C22.2 No. 14

3-位使能开关

XBTGH 设备中配备的3-位使能开关具有以下三种状态:未被按下状态,半按下状态及完全按下状态。

规格

3- 位使能开关输出 接口

位于 XBTGH 背部的开关

2 个 a 接点(常开)

额定电压:30 Vdc

最大额定电流:700 mA

(最小许容负载:3 Vdc,5 mA

适用标准:

oICE 60947-5-8

oEN 60947-5-8

oUL 508(UL 认同)

oCSA C22.2 No. 14(UL 认同)

oISO 12100/EN 12100-1, 2

oIEC 60204-1 / EN 60204-1

oISO 11161 / prEN 11161

oISO 10218/EN 775

oANSI / RIA R15.06

oANSI B11.19

请注意急停开关、开关按键及使能开关的最大/ 最小电流许容负载。如果电流负 载超出范围,会损坏重要安全部件或者造成急停功能失效。

Warning_Color.gif警告

失控

当急停功能失效时无法操作 XBT GH。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。