添加 LogRecord 和 Dump 功能块

概述

按照以下步骤操作,将 LogRecord 功能块和 Dump 方法添加到您的项目。

添加 LogRecord

步骤

操作

注释

1

通过使用Input Assistant或直接键入 LogRecord,将 LogRecord 功能块插入到您的 POU 中。

Input Assistant对话框进行以下选择:

o类别: Function Blocks (Libraries)

o项目: {} SEDL > LogRecord

(结构化视图中的项目)

2

单击OK或按 ENTER

现在,LogRecord 功能块就成为您项目的一部分。

3

选择适当的数据日志文件作为 LogRecord 实例名称

通过输入助手,选择相应的数据日志文件或直接输入数据日志文件名。

4

配置输入和输出(如同为其他功能块进行配置一样)。

请参考对此功能块的参数的描述

添加 Dump 方法

步骤

操作

注释

1

通过使用Input Assistant或直接键入 LogRecord.Dump,将 Dump 方法插入到您的 POU 中。

Input Assistant对话框进行以下选择:

o类别: Function Blocks (Libraries)

oItems: SEDL > LogRecord > Dump

(结构化视图中的项目)

2

单击OK或按 ENTER

现在,LogRecord.Dump 方法就成为您项目的一部分。

3

选择适当的数据日志文件作为 LogRecord 实例名称

通过Input Assistant,选择相应的数据日志文件或直接输入数据日志文件名。

4

配置输入和输出(如同为其他功能进行配置一样)。

请参考对此功能块的参数的描述