如下图所示,在给 面板 供电时,请分开输入/输出线和电源线。
将电源插头上的外壳接地 (FG) 端子连接到独立接地端。
如果设备没有正确接地的话,将引起电磁干扰。电磁干扰有可能导致通讯丢失。请勿使用公共接地端,除下述认可配置外。如果无法连接到独立接地端,请使用公共接地端。
正确接地
错误接地
o检查接地电阻是否等于或小于 100 Ω。*1
oFG 线的横截面积应大于 2 mm2 (AWG 14) (1)。请确保连接点尽量靠近 面板 ,导线尽可能短。当接地线较长时,请用粗线代替细线,并将导线插入电缆槽中。
oFG 和 SG 端子在 面板 内部连接。使用 SG 端子将外部设备连接到 面板 时,确保在设置系统时没有形成短路回路。
*1 请遵守当地法规和标准。请确保接地连接中有一个100 Ω 的阻抗,且地线的横截面积至少为 2 mm2 或 AWG 14。