*1 要将它用作隔离端口,需要隔离设备。要使用 RS-232C 隔离设备,请将串口的 #9 引脚设置为 VCC(在标准主机模块上,将隔离设备连接到COM1,在其它主机模块上连接到COM2)。
*2 请参阅附件。
*3 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面编程软件的相应设备驱动程序手册。
*4 有关支持的型号,请与当地 Schneider Electric 支持代表联系。
*5 请参阅部件号。
*6 仅适用于开放型主机模块。
*7 仅适用于精良控制箱和开放型主机模块。
注意: 使用开放式主机模块时,请参阅本手册和恢复 DVD 中包含的帮助指南。
*2 有关支持的型号,请与当地 Schneider Electric 支持代表联系。
注意: 使用带开放型主机模块的无线 LAN 型号时,有关无线 LAN 设置,请参阅 Harmony GTU 开放型主机模块无线 LAN 设置手册。使用精良控制箱的无线 LAN 型号时,请参阅画面编辑软件手册。