SSI 原理介绍

 

SSI 模式原理介绍

一般信息

SSI (Synchronous Serial Interface) 模式可实现绝对编码器的连接。

绝对编码器的位置由 SSI 链路读取。

原理图

下图表示一个 SSI 帧:

G-SE-0002948.1.gif-high.gif

 

 

数据信息

可以配置数据内容以调整绝对编码器的信息:

参数

范围

注释

传输速度

100 或 200 kHz

帧的长度

8...41 位

帧的长度 = 隐式标头位数(0 到 4)+ 数据位数(8 到 32)+ 状态位数(0 到 4)+ 奇偶校验位数(0 或 1)。

数据

8...32 位

二进制或格雷码。

最低有效位 (8…32) 表示每转精度,而最高有效位 (0…24) 表示转数。

每转数据位

8...16 位

二进制或格雷码。

状态位

0...4 位

奇偶校验

0...1 位

无、奇或偶。

精度降低

0...17 位

此参数可用于过滤数据。最低有效位被忽略。

错误位检查

不检查、Active 0、Active 1

o不检查:控制器忽略编码器生成的任何检测到的错误。

oActive 0:控制器忽略包含检测到的错误的帧。活动级别为 0。

oActive 1:控制器忽略包含检测到的错误的帧。活动级别为 1。