Simple Network Management Protocol (SNMP) 用于提供管理网络所需的数据和服务。
数据存储在管理信息库 (MIB) 中。SNMP 协议用于读取或写入 MIB 数据。执行以太网 SNMP 服务是最基本要求,因为它只处理必要的对象。
下表列出了支持的 服务器对象:
对象 |
描述 |
访问 |
值 |
---|---|---|---|
sysDescr |
设备的文本描述 |
读取 |
SCHNEIDER LMC058 Fast Ethernet TCP/IP |
sysObjectID |
指向专用 MIB 中的产品参考号 |
读取 |
1.3.6.1.4.1.3833.1.7.37 |
sysUpTime |
自上次打开控制器后经过的时间 |
读取 |
- |
sysContact |
用于与此节点管理器保持联系的数据项 |
读/写 |
- |
sysName |
节点管理名称 |
读/写 |
LMC058LF42 |
sysLocation |
产品的物理位置 |
读/写 |
- |
sysService |
指明此产品提供的服务类型 |
读取 |
79 |
这些字符串的大小限制为 50 个字符。
写入的值通过 SNMP 客户端工具软件保存到控制器中。相应的 Schneider Electric 软件为 ConneXview。ConneXview 不随附于控制器或总线耦合器。有关详细信息,请参阅 www.schneider-electric.com。