后配置文件管理

简介

Machine.cfg 文件位于目录 /usr/cfg 下。

每个参数都通过变量类型、变量 ID 和值进行指定。格式为:

id[moduleType].param[paramId].paramField=value

其中:

omoduleType 是数值,如 111。

oparamId 是指定要修改的参数的数值,如 10000。

oparamField 是字符串值,必须与 paramId 结合使用来指定串行线路参数,例如“Bauds”。

ovalue 是分配给参数的值。其类型取决于参数的数据类型。

后配置文件中,每个参数都使用三行来进行定义:

o第一行描述此参数的内部“路径”。

o第二行是综合描述参数的注释。

o第三行是参数(如上所述)的定义及其值。

后配置文件的生成

后配置文件 (Machine.cfg) 由 EcoStruxure Machine Expert 生成。

要生成此文件,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

在菜单栏中,选择生成 > 后配置 > 生成...

结果:将显示资源管理器窗口。

2

选择后配置文件的目标文件夹。

3

单击确定

在使用 EcoStruxure Machine Expert 来创建后配置文件(生成)时,它读取应用程序中分配的每个参数的值,然后将这些值写入到 Machine.cfg 后配置文件。生成后配置文件后,请查看该文件并删除您希望仍由应用程序控制的所有参数赋值。仅保留希望通过后配置功能来更改且为保持应用程序可移植性而必需的那些参数赋值,然后再相应地修改这些值。

后配置文件的传输

创建和修改后配置文件后,请将该文件传输到控制器的 /usr/cfg 目录。除非 Machine.cfg 文件位于此目录中,否则控制器不会读取该文件。

可通过下列方法传输后配置文件:

oUSB 存储盘(带有正确的脚本)

o通过 FTP 服务器下载

o使用 EcoStruxure Machine Expert 控制器设备编辑器下载

修改后配置文件

如果后配置文件位于 PC 中,请使用文本编辑器对其进行修改。

注意: 请勿更改文本文件编码。缺省编码为 ANSI。

要直接在控制器中修改后配置文件,请使用 Web 服务器设置菜单。

如要在 EcoStruxure Machine Expert 处于在线模式的情况下修改控制器中的后配置文件:

步骤

操作

1

设备树中,单击控制器名称。

2

单击生成 > 后配置 > 编辑...

结果:后配置文件在文本编辑器中打开。

3

编辑文件。

4

如要保存并应用修改,请选择发送后复位设备

5

单击另存为

6

单击关闭

注意: 如果参数无效,则会被忽略。

删除后配置文件

可通过下列方法删除后配置文件:

oUSB 存储盘(带有删除脚本)

o通过 FTP 服务器

o在线使用 EcoStruxure Machine Expert 控制器设备编辑器文件选项卡

有关设备编辑器的文件选项卡的 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。

注意:

在以下情况下,将使用在应用程序中定义的参数而不是在后配置文件中定义的相应参数:

o在执行了热复位命令

o在执行了冷复位命令

o执行了重新启动

o在执行了应用程序下载