最大任务数

最大任务数

可为 Modicon LMC058 Motion Controller 定义的最大任务数为:

o总任务数 = 21

o循环任务数 = 4

o自由运行任务数 = 1

o事件任务数 = 8

o外部事件任务数 = 9

自由运行任务特别注意事项

自由运行任务没有固定持续时间。在自由运行模式中,每次任务扫描都在上次扫描完成时以及系统处理一段时间后(自由运行任务总持续时间的 30%)开始。如果由于其他任务中断而使系统处理周期减少到不足 15% 且时间超过 3 秒,则会检测到系统错误。有关详细信息,请参阅系统看门狗

注意: 在有高优先级且耗时的任务(通常为运动任务)运行时,不应在多任务应用程序中使用自由运行任务。这样做可能会触发任务看门狗超时。您不应将 CANopen 分配给自由运行任务,而应将 CANopen 分给给循环任务。