更改 Modicon LMC058 Motion Controller 固件
Modicon LMC058 Motion Controller 的固件更新可从 http://www.schneider-electric.com 网站上获取(.zip 格式)。
您可以利用 USB 存储盘(含兼容脚本文件)更改固件。
注意: 也可以使用工具 > 外部工具 > 打开 Controller Assistant 来更改固件。请参阅EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant 用户指南。
注意: 下载固件时,控制器可处于运行模式。
执行固件更新会删除设备中现有的应用程序,包括闪存中的引导应用程序。
|
注意 |
|
应用程序数据丢失 |
|
o在尝试固件更新之前需备份应用程序,将其备份到 PC 的硬盘。 o固件更新成功后,恢复设备的应用程序。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
当使用新控制器或更新控制器固件时,控制器的串行线路端口在缺省情况下会针对 Machine Expert 协议进行配置。Machine Expert 协议与其他协议(如 Modbus 串行线路)不兼容。如果将新控制器连接到某个已配置 Modbus 的活动串行线路,或更新连接到该串行线路的控制器的固件,则可能会导致该串行线路上的其他设备停止通讯。在首次下载针对预期协议正确配置了相关端口的有效应用程序之前,请确保控制器未连接到活动 Modbus 串行线路网络。
|
注意 |
|
串行线路中断 |
|
在将控制器物理连接到正常运行的 Modbus 串行线路网络之前,请确保应用程序针对 Modbus 正确配置了串行线路端口。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
如果移除设备电源,或者在应用程序的数据传输期间出现断电或通讯中断,则设备可能无法正常工作。如果出现断电或通讯中断,请再次尝试传输。如果在固件更新过程中出现断电或通讯中断,或者如果使用了无效固件,则设备可能无法正常工作。在这种情况下,使用有效的固件并重新尝试固件更新。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
o传输一旦开始,不要中断应用程序的传输或固件更改。 o如传输因任何原因中断,则重新开始传输。 o在文件传输成功完成之前不要试图将设备投入使用。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
提取 USB 存储盘根目录下的 zip 文件。 注意: 文件夹 \sys\CMD\ 中包含下载脚本文件。 |
|
2 |
电源断开 |
|
3 |
将 USB 存储盘插入控制器。 |
|
4 |
电源接通 注意: 下载期间,USB 主机 LED 呈绿色闪烁,而其他控制器 LED 则熄灭。 注意: 下载期间,所有控制器 LED 可以熄灭最多 4 分钟。请勿中断该过程。如果您的 USB 存储盘集成了活动 LED,此 LED 会在该过程中闪烁以指示活动正常。 |
|
5 |
等到下载结束(USB 主机 LED 呈常亮状态): o如果检测到错误,则 USB 主机 LED 呈红色。 o如果下载成功结束,则 USB 主机 LED 呈绿色常亮。 |
|
6 |
拔出 USB 存储盘。 如果下载成功结束,则控制器将使用新固件自动重新启动。 注意: 如果控制器重新启动且其 LED 熄灭,请返回第 2 步。 |
注意: 如果专门使用 USB 存储盘来更新存储器中的固件或应用程序,则您需要预先配置运行/停止输入并对该输入接线,以便下载后重新启动控制器。下载并重新通电后,控制器将处于“已停止”状态,前提是启动序列的其他条件允许发生这种情况。