Modicon LMC058 Motion Controller 在 CANmotion 上能够同步多达 8 台如下这样的设备:
oLexium 05 伺服驱动器
o Lexium 23 伺服驱动器
o Lexium 32 伺服驱动器
oLexium SD3 步进器驱动器
请勿使 CANmotion 总线上的运动控制设备超过 8 台,或安装与运动控制无关的 CAN 设备。如果这样做,则 CANmotion 总线通讯可能会中断,从而导致丢失与受控设备之间的同步或通讯以及意外操作。
|
意外的设备操作 |
o只将运动设备(如 Drive Controller)连接至 CANmotion 总线。 o请勿将多于 8 台的运动设备连接至 CANmotion 总线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 在很多情况下,不使用任何分接器的菊花链网络拓扑可提供更好的性能。如果使用不同的拓扑和分接器来连接 CANmotion 总线上的运动设备,则这些备选拓扑可能会超过 CANmotion 总线提供同步运动控制的能力。在将 CANmotion 总线投入使用前,必须执行彻底测试和试运行。
有三种循环同步模式可用于 CANmotion:
o循环同步位置模式 (CSP) – 缺省情况
o循环同步扭矩模式 (CST)
o循环同步速度模式 (CSV)
在每个运动任务循环期间(Sync cycle period (µs)),接收过程数据对象 (RPDO) 会计算新的设置点(位置、扭矩或速度),并将其发送到各个驱动器。同步机制将导致所有驱动器同时更新它们的设置点。新驱动器的实际值由传输过程数据对象 (TPDO) 发送到控制器。同步机制的最大抖动为 75 微秒。
轴同步的 CANmotion 总线原理
使用 SMC_SetControllerMode 功能块可切换 3 个循环同步模式。使用此功能块设置 CANmotion 总线上的 Drive Controller 的循环同步模式之前,请确认目标设备是否支持此模式。请勿命令 Drive Controller 使用不支持的模式,否则可能会导致意外操作。
|
意外的设备操作 |
请勿对 Lexium 05 和 Lexium SD3 Drive Controller 使用 CST 和 CSV 模式或可选的 TPDO。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
有关详细信息,请参阅兼容性及 EcoStruxure Machine Expert 兼容性和迁移用户指南。
循环同步扭矩和循环同步速度模式需要配置 1 个额外的 RPDO 和 1 个额外的 TPDO。
有关配置,请参阅添加 CANmotion 设备。
可以通过 SDO 在 Modicon LMC058 Motion Controller 和 CANmotion 上的设备之间进行异步消息传递。对于所有 CANmotion 从站,每个循环只能进行一次 SDO 交换。
除了用于提供循环同步模式的 TPDO 和 RPDO 之外,每个 Lexium 32 CANmotion 从站还可以映射 1 个额外的 TPDO。这使您可以对额外的驱动器参数执行循环更新。此选项不得用于 Lexium 05 或 Lexium SD3 Drive Controller。
有关配置运动控制器的详细信息,请参阅添加 CANmotion 设备。
|
意外的设备操作 |
请勿对 Lexium 05 和 Lexium SD3 Drive Controller 使用 CST 和 CSV 模式或可选的 TPDO。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下面的兼容性表指明了在 CANmotion 上正常运行所需的最低版本:
Lexium 32A |
V01.03.22 或更高版本 |
Lexium 32M |
V01.01.31 或更高版本 |
Lexium 05 |
V1.502 或更高版本 |
Lexium SD3 |
V1.502 或更高版本 |
Lexium 23 |
V1.010 Sub4 |
|
意外的设备操作 |
o请确保您的 Drive Controller 的固件版本符合上表中的要求。 o请勿使用固件版本较低的 Drive Controller。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 循环同步扭矩 (CST)、循环同步速度 (CSV) 模式和可选的 TPDO 不得用于 Lexium SD3 和 Lexium 05。
|
意外的设备操作 |
请勿尝试在指定 Drive Controller 中使用 CST 和 CSV 模式以及可选的 TPDO。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |