用户和组以及访问权限选项卡可用于管理用户帐户、用户访问权限组和相关的访问权限,以便控制对项目的访问。有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。
登录名和密码为缺省设置。必须激活它们,而且它们可以复位为原始值。
下表介绍了如何登录:
|
服务器/功能 |
首次连接 登录名/密码 |
用户权限 登录名/密码 |
复位到缺省设置后的连接 登录名/密码 |
|---|---|---|---|
|
EcoStruxure Machine Expert |
Administrator / Administrator |
Administrator / 配置的密码 |
Administrator / Administrator |
|
HTTP |
无法登录 |
Administrator / 配置的密码 |
无法登录 |
|
FTP |
无法登录 |
Administrator / 配置的密码 |
无法登录 |
|
更改设备名称功能 |
无法登录 |
Administrator / 配置的密码 |
无法登录 |
|
|
|
未经授权的数据访问 |
|
o使用用户权限安全访问 FTP/Web 服务器 o如果您没有启用用户权限,则禁用 FTP/Web 服务器以便有助于防止对您的应用程序数据进行任何意外或未经授权的访问。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 可以通过在 Web 服务器的 User Management页中删除用户权限,来恢复匿名登录。
注意:
控制器支持以下字符:
o登录名:a…z A...Z 0...9 - = [ ] \ ; ' , / ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` ~
o密码:a...z A...Z 0...9 - = [ ] \ ; ' , / ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` ~ 和空格
缺省设置了一个用户和两个组:
o用户:Administrator
o组:Administrator 和 Everyone
您可以为组指定访问权限。
您可以凭借访问权限执行以下操作:
o查看
o修改
o执行
o添加_删除
如果要访问已启用用户访问权限并且您没有其密码的控制器,唯一的方法就是执行更新固件操作。要清除用户权限,只能通过使用 SD 卡或 U 盘(具体取决于对特定控制器的支持)更新控制器固件来完成。此外,您可以通过运行脚本清除控制器中的用户权限(有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南)。这个方法可以有效地从控制器存储器中删除现有应用程序,但是也恢复了访问该控制器的能力。