库提供可用于开发您的项目的功能、功能块、数据类型和全局变量。
EcoStruxure Machine Expert 的库管理器提供项目所涉及的库的相关信息,并可帮助您安装新库。有关库管理器的详细信息,请参阅功能和库用户指南。
Modicon LMC058 Motion Controller
为应用程序选择 Modicon LMC058 Motion Controller 后,EcoStruxure Machine Expert 会自动加载以下库:
库名称 |
描述 |
---|---|
IoStandard |
CmpIoMgr 配置类型、ConfigAccess、参数和帮助功能:管理应用程序中的 I/O。 |
标准 |
包含为符合 IEC61131-3 所需的功能和功能块,作为 IEC 编程系统的标准 POU。将标准 POU 链接到项目 (standard.library)。 |
Util |
|
SysMem, Standard。这些功能有助于实现特定设备之间的通讯。大多数功能专用于 Modbus 交换。相对于调用功能的应用任务而言,通讯功能的处理是异步的。 |
|
包含功能和变量,用于获取信息和向控制器系统发送命令。 |
|
可以将非连续数据重新分组到寄存器的连续表中,从而组织数据以优化 Modbus 客户端与控制器之间的交换。 |