该模块配备有可插拔式螺钉端子块,用于连接模拟量输入。
|
火灾危险 |
o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表显示可插拔式螺钉端子块的特性:
特性 |
描述 |
|
---|---|---|
端子类型 |
可插拔螺钉端子块 |
|
可容纳的电线数量 |
1 |
|
可容纳的电线规格 |
最小值 |
0.5 平方毫米 (20 AWG) |
最大值 |
1 平方毫米 (18 AWG) |
下图显示了 TM2AMI2HTN 扩展模块的模拟量输入接线图:
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关详细信息,请参阅 TM2...N 系统接线规则和建议。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。