本节介绍 TM2DMM16DRTN 扩展模块的电气与输入特性。其他特性会在环境特性主题中介绍。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM2DMM16DRTN 模块的尺寸:
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
输入通道数 |
8 |
|
|
公共端 |
2 |
|
|
24 Vdc 时额定输入电流 |
7 mA |
|
|
输入阻抗 |
3.3 kΩ |
|
|
输入类型 |
漏极/源极 |
|
|
额定电压 |
24 Vdc |
|
|
输入范围 |
0...28.8 Vdc |
|
|
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5 Vdc) |
|
|
状态 1 时的电流 |
> 2.5 mA |
|
|
状态 0 时的电流 |
< 1.0 mA |
|
|
滤波器时间 |
3 毫秒 |
|
|
隔离 |
同一类别中的通道之间 |
无 |
|
不同类别中的通道之间 |
500 Vdc |
|
|
通道与内部逻辑之间 |
500 Vdc |
|
|
IEC61131-2 第 3 版类型 |
类型 1 |
|
下图显示 TM2DMM16DRTN 扩展模块输入的降级:
1 在 45 °C (113 °F) 下,可在 28.8 Vdc 同时打开所有输入。
2 在 55 °C (131 °F) 极限温度下,电压必须减小到 26.4 Vdc 才能同时打开所有输入。
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
输出通道 |
8 |
|
|
公共端 |
3 o1 类:Q0、Q1 o2 类:Q2、Q3 o3 类:Q4...Q7 |
|
|
额定电流 |
每点最大 2 A(请参阅下面的降额曲线) |
|
|
额定电压 |
24 Vdc 220 Vac |
|
|
电压范围 |
5...30 Vdc,100...250 Vac |
|
|
最大突波电流 |
5 A |
|
|
机械寿命 |
25 °C (77 °F) 时至少运转 2000 万次(对于最大电流和电压额定值) |
|
|
电阻式负载 |
2 A/点(对于 24 Vdc/220 Vac) |
|
|
隔离 |
同一类别中的通道之间 |
无 |
|
不同类别中的通道之间 |
1780 Vac/2500 Vdc |
|
|
通道与内部逻辑之间 |
1780 Vac/2500 Vdc |
|
|
接通时间 |
5 ms(典型值) |
|
|
断开时间 |
2 ms(典型值) |
|
下图显示继电器输出降级曲线:
注意: 当所有继电器输出在 55 °C (131 °F) 时使用时,降级 50%