步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在应用程序树选项卡中,添加任务。 |
2 |
双击要关联到外部事件的任务节点。 |
3 |
在类型下拉菜单中,选择外部。 |
4 |
在外部事件下拉菜单中,选择要关联到任务的事件(请参见以下列表)。 |
下表介绍可能会关联任务的外部事件:
事件名称 |
描述 |
---|---|
I0 |
输入 I0 设置为 1 时,激活任务。 |
I1 |
输入 I1 设置为 1 时,激活任务。 |
I2 |
输入 I2 设置为 1 时,激活任务。 |
I3 |
输入 I3 设置为 1 时,激活任务。 |
HSC0_TH0 |
HSC0的阈值 TH0 设置为 1 时,激活任务。 |
HSC0_TH1 |
HSC0的阈值 TH1 设置为 1 时,激活任务。 |
HSC2_TH0 |
HSC2的阈值 TH0 设置为 1 时,激活任务。 |
HSC2_TH1 |
HSC2的阈值 TH1 设置为 1 时,激活任务。 |